Menu Search

Kogelschijf leveller M30 70.0 48.0 RVS

Deze vulpaat leveller met kogelkop is een uitlijningscomponent voor het compenseren van oneffen oppervlakken en het bereiken van exacte nivellering - over het algemeen gebruikt in veeleisende dynamische en statische ladingstoepassingen. Snel en eenvoudig om te installeren en aan te passen met behulp van een sleutel.
Essentra artikelnummer:

20202040

Oud artikelnummer:

20202040

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 103,5874
5 - 19 € 93,2273
20 - 39 € 82,8681
40 + € 72,5079
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 103,59

1 x € 103,5874

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M30
d1 70.0
d2 48.0
d3 36.0
h 20.0
α app.
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op