Menu Search

Kogelschijf leveller M24 58.0 38.0 RVS

Deze vulpaat leveller met kogelkop is een uitlijningscomponent voor het compenseren van oneffen oppervlakken en het bereiken van exacte nivellering - over het algemeen gebruikt in veeleisende dynamische en statische ladingstoepassingen. Snel en eenvoudig om te installeren en aan te passen met behulp van een sleutel.
Essentra artikelnummer:

20202033

Oud artikelnummer:

20202033

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 49,429
5 - 19 € 44,482
20 - 39 € 39,545
40 + € 34,598
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 49,43

1 x € 49,429

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M24
d1 58.0
d2 38.0
d3 29.0
h 16.0
α app.
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op