Menu Search

Kogelschijf leveller M16 45.0 30.0 RVS

Deze vulpaat leveller met kogelkop is een uitlijningscomponent voor het compenseren van oneffen oppervlakken en het bereiken van exacte nivellering - over het algemeen gebruikt in veeleisende dynamische en statische ladingstoepassingen. Snel en eenvoudig om te installeren en aan te passen met behulp van een sleutel.
Essentra artikelnummer:

20202026

Oud artikelnummer:

20202026

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 37,444
5 - 19 € 33,701
20 - 39 € 29,957
40 + € 26,214
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 37,44

1 x € 37,444

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M16
d1 45.0
d2 30.0
d3 20.0
h 12.5
α app.
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op