Menu Search

Kogelschijf leveller M10 32.0 20.0 Verzinkt staal

Deze vulpaat leveller met kogelkop is een uitlijningscomponent voor het compenseren van oneffen oppervlakken en het bereiken van exacte nivellering - over het algemeen gebruikt in veeleisende dynamische en statische ladingstoepassingen. Snel en eenvoudig om te installeren en aan te passen met behulp van een sleutel.
Essentra artikelnummer:

20201289

Oud artikelnummer:

20201289

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 26,867
5 - 19 € 24,184
20 - 39 € 22,838
40 + € 20,155
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 26,87

1 x € 26,867

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M10
d1 32.0
d2 20.0
d3 13.0
h 10.0
α app.
Materiaal Verzinkt staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op