Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into application. Comes double sealed to reduce debris from entering the bearings. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10302354

Oud artikelnummer:

551038

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 13.0 mm
Totale hoogte 45.0 mm
Hoogte body 32.0 mm
Kogeldiameter 25.4 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 240.0 kg
Type Kogelrollen - Zwaar gebruik
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op