Menu Search

Kogelrol 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en is ontworpen voor een verbeterde levensduur. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10302347

Oud artikelnummer:

551037

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 19 € 55,7646
20 + € 41,6175
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 557,65

10 x € 55,7646

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 45.0 mm
Totale hoogte 85.0 mm
Diameter 50.0 mm
Diameter behuizing 50.0 mm
Hoogte body 37.0 mm
Kogeldiameter 31.7 mm
Draadmaat M10
Draagvermogen kogel neerwaarts 250.0 kg
Type Kogelrollen - Zwaar gebruik
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op