Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en is ontworpen voor een verbeterde levensduur. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10302170

Oud artikelnummer:

551020

28 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 86,847
10 - 19 € 41,356
20 + € 30,869
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 86,85

1 x € 86,847

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 7.0 mm
Totale hoogte 35.0 mm
Diameter 35.0 mm
Diameter behuizing 35.0 mm
Hoogte body 28.0 mm
Kogeldiameter 25.4 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 125.0 kg
Type Kogelrollen - Zwaar gebruik
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op