Menu Search

Koolstofstaal Kogelrol 55.0 mm (H) 30.0 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en is ontworpen voor een verbeterde levensduur. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10302163

Oud artikelnummer:

551019

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 9 € 26,112
10 + € 19,4793
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 130,56

5 x € 26,112

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 30.0 mm
Totale hoogte 55.0 mm
Diameter 30.0 mm
Diameter behuizing 30.0 mm
Hoogte body 26.0 mm
Kogeldiameter 19.0 mm
Draadmaat M8
Draagvermogen kogel neerwaarts 50.0 kg
Type Kogelrollen - Zwaar gebruik
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op