Menu Search

Kogelrol 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en is ontworpen voor een verbeterde levensduur. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10302149

Oud artikelnummer:

551017

48 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 37,5683
50 - 99 € 17,8903
100 + € 13,3527
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 37,57

1 x € 37,5683

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 20.0 mm
Totale hoogte 48.0 mm
Diameter 20.0 mm
Diameter behuizing 20.0 mm
Hoogte body 17.0 mm
Kogeldiameter 12.7 mm
Draadmaat M6
Draagvermogen kogel neerwaarts 25.0 kg
Type Kogelrollen - Zwaar gebruik
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op