Menu Search

Kogelrol 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

Deze heavy-duty kogelrollen bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan op de juiste plaats in een toepassing worden vastgedraaid. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10302125

Oud artikelnummer:

551015

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 4.0 mm
Kogeldiameter 15.8 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 10.0 kg
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op