Menu Search

Kogelrol 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

Deze heavy-duty kogelrollen bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan op de juiste plaats in een toepassing worden vastgedraaid. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10302118

Oud artikelnummer:

551014

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 19 € 42,7447
20 + € 31,8923
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 427,45

10 x € 42,7447

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 13.8 mm
Totale hoogte 36.8 mm
Diameter 55.0 mm
Diameter behuizing 45.0 mm
Hoogte body 23.0 mm
Kogeldiameter 30.0 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 350.0 kg
Type Kogelrollen - Zwaar gebruik
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op