Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

This spring loaded duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. The spring loaded unit reduces the damage caused by shock loads and also allows for dimensional changes due to temperature fluctuations as well as being self adjusting to evenly distribute loads. Suitable for use in applications including guillotines, presses and moulding machines.
Essentra artikelnummer:

10302460

Oud artikelnummer:

551049

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 5.9 mm
Totale hoogte 67.1 mm
Hoogte body 53.3 mm
Diameter behuizing 44.5 mm
Kogeldiameter 25.4 mm
Flensdiameter 75.0 mm
Flenshoogte 7.9 mm
Bevestigingsgatbreedte 7.0 mm
Dynamisch draagvermogen 35.0 kg
Belasting om volledig in te drukken 35.0 kg
Draagvermogen 35.0 kg
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op