10302453
551048
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kophoogte | 3.5 mm |
|---|---|
| Kophoogte | 0.138 in |
| Totale hoogte | 63.0 mm |
| Totale hoogte | 2.48 in |
| Hoogte body | 2.031 in |
| Hoogte body | 51.6 mm |
| Diameter behuizing | 36.5 mm |
| Diameter behuizing | 1.437 in |
| Kogeldiameter | 0.748 in |
| Kogeldiameter | 19.0 mm |
| Flensdiameter | 2.622 in |
| Flensdiameter | 66.6 mm |
| Flenshoogte | 7.9 mm |
| Flenshoogte | 0.311 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.276 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 7.0 mm |
| Dynamisch draagvermogen | 10.0 kg |
| Dynamisch draagvermogen | 10.0 kg |
| Belasting om volledig in te drukken | 10.0 kg |
| Belasting om volledig in te drukken | 10.0 kg |
| Draagvermogen | 10.0 kg |
| Draagvermogen | 10.0 kg |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan