Menu Search

Kogelrol 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10301913

Oud artikelnummer:

550994

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 39 € 28,7464
40 + € 21,4509
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 574,93

20 x € 28,7464

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter behuizing 13.0 mm
Kogeldiameter 6.4 mm
Draadmaat M3
Draadlengte 6.0 mm
Kophoogte 10.5 mm
Totale hoogte 16.5 mm
Maximale opwaartse belasting kogel 15.0 kg
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op