10302439
551046
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 24 | € 47,8256 |
| 25 - 49 | € 22,7743 |
| 50 + | € 16,9939 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 0.5 in |
|---|---|
| Kogeldiameter | 12.7 mm |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 35.0 kg |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 35.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 35.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 77.2 lbs |
| Diameter behuizing | 0.811 in |
| Diameter behuizing | 20.6 mm |
| Kophoogte | 3.5 mm |
| Kophoogte | 0.138 in |
| Totale hoogte | 0.772 in |
| Totale hoogte | 19.6 mm |
| Kleur | Naturel |
| Goederencode | 7318190090 |
| Massief materiaal | Koolstofstaal |
| Bevestigingsmethode | Press Fit |
| Kogelbreedte | 12.7 mm |
| Kogelbreedte | 0.5 in |
| Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
| Hoogte body | 0.634 in |
| Hoogte body | 16.1 mm |
| Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
| Totale diameter | 20.6 mm |
| Totale diameter | 0.811 in |
| Diameter | 20.6 mm |
| Diameter | 0.811 in |
| Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan