10302422
551045
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 0.748 in |
|---|---|
| Kogeldiameter | 19.0 mm |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 25.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 55.1 lbs |
| Diameter behuizing | 1.496 in |
| Diameter behuizing | 38.0 mm |
| Kophoogte | 0.248 in |
| Kophoogte | 6.3 mm |
| Totale hoogte | 1.28 in |
| Totale hoogte | 32.5 mm |
| Kleur | Naturel |
| Goederencode | 8301300000 |
| Massief materiaal | Zink;Koolstofstaal |
| Bevestigingsmethode | Plaatbevestiging |
| Kogelbreedte | 19.0 mm |
| Kogelbreedte | 0.748 in |
| Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
| Hoogte body | 1.016 in |
| Hoogte body | 25.8 mm |
| Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
| Totale diameter | 32.1 mm |
| Totale diameter | 1.264 in |
| Diameter | 1.264 in |
| Diameter | 32.1 mm |
| Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan