Menu Search

Kogelrol 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10302408

Oud artikelnummer:

551043

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeldiameter 39.7 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 60.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 140.0 kg
Diameter behuizing 69.0 mm
Kophoogte 11.9 mm
Totale hoogte 57.0 mm
Kleur Naturel
Goederencode 7326909890
Massief materiaal RVS
Bevestigingsmethode Plaatbevestiging
Kogelbreedte 39.7 mm
Kogelmateriaal RVS
Hoogte body 43.1 mm
Type Kogelrollen voor middelzware toepassingen
Totale diameter 55.5 mm
Diameter 55.5 mm
Oriëntatie Omhoog / Omlaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op