10302224
551025
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 36,1116 |
| 20 - 39 | € 17,1964 |
| 40 + | € 12,8325 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 0.748 in |
|---|---|
| Kogeldiameter | 19.0 mm |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 25.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 55.1 lbs |
| Diameter behuizing | 1.264 in |
| Diameter behuizing | 32.1 mm |
| Kophoogte | 1.189 in |
| Kophoogte | 30.2 mm |
| Totale hoogte | 2.37 in |
| Totale hoogte | 60.2 mm |
| Draadmaat | M8 |
| Kleur | Naturel |
| Goederencode | 8301300000 |
| Massief materiaal | RVS |
| Bevestigingsmethode | Threaded Stud |
| Kogelbreedte | 19.0 mm |
| Kogelbreedte | 0.748 in |
| Kogelmateriaal | RVS |
| Hoogte body | 1.004 in |
| Hoogte body | 25.5 mm |
| Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
| Totale diameter | 32.1 mm |
| Totale diameter | 1.264 in |
| Diameter | 1.264 in |
| Diameter | 32.1 mm |
| Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan