Menu Search

Kogelrol 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10302217

Oud artikelnummer:

551024

42 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 145,7529
20 - 39 € 69,4064
40 + € 51,805
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 145,75

1 x € 145,7529

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeldiameter 39.7 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 60.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 140.0 kg
Diameter behuizing 55.5 mm
Kophoogte 54.8 mm
Totale hoogte 96.8 mm
Draadmaat M10
Kleur Naturel
Goederencode 8301300000
Massief materiaal RVS
Bevestigingsmethode Threaded Stud
Kogelbreedte 39.7 mm
Kogelmateriaal RVS
Hoogte body 42.9 mm
Type Kogelrollen voor middelzware toepassingen
Totale diameter 55.5 mm
Diameter 55.5 mm
Oriëntatie Omhoog / Omlaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op