Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10302194

Oud artikelnummer:

551022

37 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 47,9468
20 - 39 € 22,8318
40 + € 17,0372
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 47,95

1 x € 47,9468

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeldiameter 25.4 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 25.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 55.0 kg
Diameter behuizing 39.7 mm
Kophoogte 39.7 mm
Totale hoogte 72.7 mm
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Goederencode 7326909890
Massief materiaal RVS
Bevestigingsmethode Threaded Stud
Kogelbreedte 25.4 mm
Kogelmateriaal RVS
Hoogte body 33.4 mm
Type Kogelrollen voor middelzware toepassingen
Totale diameter 39.7 mm
Diameter 39.7 mm
Oriëntatie Omhoog / Omlaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op