10301944
550997
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 7.9 mm |
|---|---|
| Kogeldiameter | 0.311 in |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 15.0 kg |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 15.0 kg |
| Diameter behuizing | 15.0 mm |
| Diameter behuizing | 0.591 in |
| Kophoogte | 12.5 mm |
| Kophoogte | 0.492 in |
| Totale hoogte | 20.5 mm |
| Totale hoogte | 0.807 in |
| Draadmaat | M4 |
| Kleur | Naturel |
| Goederencode | 7318190090 |
| Massief materiaal | Aluminium |
| Bevestigingsmethode | Threaded Stud |
| Kogelbreedte | 0.311 in |
| Kogelbreedte | 7.9 mm |
| Kogelmateriaal | RVS |
| Hoogte body | 0.413 in |
| Hoogte body | 10.5 mm |
| Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
| Totale diameter | 15.0 mm |
| Totale diameter | 0.591 in |
| Diameter | 15.0 mm |
| Diameter | 0.591 in |
| Oriëntatie | Omhoog |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan