10301845
550987
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 18,656 |
25 - 49 | € 8,884 |
50 + | € 6,635 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeldiameter | 1 in |
---|---|
Kogeldiameter | 25.4 mm |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 25.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 25.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 121.3 lbs |
Maximale opwaartse belasting kogel | 55.0 kg |
Diameter behuizing | 44.5 mm |
Diameter behuizing | 1.752 in |
Kophoogte | 0.189 in |
Kophoogte | 4.8 mm |
Totale hoogte | 1.24 in |
Totale hoogte | 31.5 mm |
Goederencode | 8301300000 |
Massief materiaal | Zink |
Bevestigingsmethode | Plaatbevestiging |
Kogelbreedte | 1 in |
Kogelbreedte | 25.4 mm |
Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
Hoogte body | 30.5 mm |
Hoogte body | 1.201 in |
Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
Totale diameter | 1.752 in |
Totale diameter | 44.5 mm |
Diameter | 1.563 in |
Diameter | 39.7 mm |
Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan