Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10301838
550986
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 25.4 mm |
|---|---|
| Kogeldiameter | 1 in |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 25.0 kg |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 25.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 55.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 121.3 lbs |
| Diameter behuizing | 38.0 mm |
| Diameter behuizing | 1.496 in |
| Kophoogte | 6.3 mm |
| Kophoogte | 0.248 in |
| Totale hoogte | 41.3 mm |
| Totale hoogte | 1.626 in |
| Goederencode | 7326909890 |
| Massief materiaal | Zink |
| Bevestigingsmethode | Plaatbevestiging |
| Kogelbreedte | 1 in |
| Kogelbreedte | 25.4 mm |
| Kogelmateriaal | RVS |
| Hoogte body | 1.547 in |
| Hoogte body | 39.3 mm |
| Type | Basisbevestigingseenheid |
| Totale diameter | 39.7 mm |
| Totale diameter | 1.563 in |
| Diameter | 1.563 in |
| Diameter | 39.7 mm |
| Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |