Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Deze kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan worden geïnstalleerd met behulp van een moer met schroefdraad. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10301814

Oud artikelnummer:

550984

236 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 19,7859
20 - 39 € 9,4216
40 + € 7,0233
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 19,79

1 x € 19,7859

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeldiameter 25.4 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 25.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 55.0 kg
Diameter behuizing 39.7 mm
Kophoogte 39.7 mm
Totale hoogte 82.7 mm
Draadmaat M8
Goederencode 8301300000
Massief materiaal Zink
Bevestigingsmethode Threaded Stud
Kogelbreedte 25.4 mm
Kogelmateriaal Koolstofstaal
Hoogte body 39.7 mm
Type Kogelrollen voor middelzware toepassingen
Totale diameter 39.7 mm
Diameter 39.7 mm
Oriëntatie Omhoog / Omlaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op