Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Deze kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan worden geïnstalleerd met behulp van een moer met schroefdraad. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10301784

Oud artikelnummer:

550981

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 18,8146
20 - 39 € 8,9593
40 + € 6,6905
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 18,81

1 x € 18,8146

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeldiameter 25.4 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 25.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 55.0 kg
Diameter behuizing 39.7 mm
Kophoogte 39.7 mm
Totale hoogte 62.7 mm
Draadmaat M8
Goederencode 8301300000
Massief materiaal Zink
Bevestigingsmethode Draadstaal
Kogelbreedte 25.4 mm
Kogelmateriaal Koolstofstaal
Hoogte body 39.7 mm
Type Kogelrollen voor middelzware toepassingen
Totale diameter 39.7 mm
Diameter 39.7 mm
Oriëntatie Omhoog / Omlaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op