10301753
550978
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 49 | € 7,442 |
| 50 + | € 5,549 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 19.0 mm |
|---|---|
| Kogeldiameter | 0.748 in |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
| Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 20.0 kg |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 44.1 lbs |
| Diameter behuizing | 32.1 mm |
| Diameter behuizing | 1.264 in |
| Kophoogte | 30.2 mm |
| Kophoogte | 1.189 in |
| Totale hoogte | 65.2 mm |
| Totale hoogte | 2.567 in |
| Draadmaat | M8 |
| Goederencode | 8301300000 |
| Massief materiaal | Zink |
| Bevestigingsmethode | Threaded Stud |
| Kogelbreedte | 19.0 mm |
| Kogelbreedte | 0.748 in |
| Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
| Hoogte body | 1.189 in |
| Hoogte body | 30.2 mm |
| Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
| Totale diameter | 1.264 in |
| Totale diameter | 32.1 mm |
| Diameter | 32.14 mm |
| Diameter | 1.265 in |
| Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan