Menu Search

Kogelrol 55.2 mm (H) 32.1 mm

Deze kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan worden geïnstalleerd met behulp van een moer met schroefdraad. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Essentra artikelnummer:

10301739

Fabrikant artikelnummer:

550976

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 15,2026
25 - 49 € 7,2393
50 + € 5,3978
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 15,20

1 x € 15,2026

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeldiameter 19.0 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 10.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 20.0 kg
Diameter behuizing 32.1 mm
Kophoogte 30.2 mm
Totale hoogte 55.2 mm
Draadmaat M8
Goederencode 8301300000
Massief materiaal Zink
Bevestigingsmethode Threaded Stud
Kogelbreedte 19.0 mm
Kogelmateriaal Koolstofstaal
Hoogte body 30.2 mm
Type Kogelrollen voor middelzware toepassingen
Totale diameter 32.1 mm
Diameter 32.14 mm
Oriëntatie Omhoog / Omlaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op