Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10302507

Oud artikelnummer:

551053

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 15.8 mm
Basisdiameter 38.1 mm
Kophoogte 6.3 mm
Hoogte body 14.2 mm
Kogeldiameter 25.4 mm
Gatdiameter 5.1 mm
Flensdiameter 73.0 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 10.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 25.0 kg
Goederencode 8301300000
Kogelbreedte 25.4 mm
Totale hoogte 30.0 mm
Kogelmateriaal Polyamide
Aantal bevestigingsgaten 3
Type Kogelrollen - Laag profiel
Oriëntatie Omhoog / Omlaag
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Verzonken flensbevestiging
Totale diameter 73.0 mm
Diameter behuizing 38.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op