10302576
551060
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 0.874 in |
|---|---|
| Kogeldiameter | 22.2 mm |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 44.1 lbs |
| Maximale opwaartse belasting kogel | 20.0 kg |
| Kophoogte | 0.169 in |
| Kophoogte | 4.3 mm |
| Diameter behuizing | 1.417 in |
| Diameter behuizing | 36.0 mm |
| Hoogte body | 0.386 in |
| Hoogte body | 9.8 mm |
| Flensdiameter | 1.772 in |
| Flensdiameter | 45.0 mm |
| Flenshoogte | 0.11 in |
| Flenshoogte | 2.8 mm |
| Type | Type 2 |
| Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan