551058
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 9 | € 16,0067 |
10 + | € 11,9447 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball Diameter | 22.2 mm |
---|---|
Ball Diameter | 0.874 in |
Ball Up Load Capacity | 20.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 44.1 lbs |
Head Height | 3.2 mm |
Head Height | 0.126 in |
Body Diameter | 36.0 mm |
Body Diameter | 1.417 in |
Body Height | 9.5 mm |
Body Height | 0.374 in |
Flange Diameter | 31.0 mm |
Flange Diameter | 1.22 in |
Flange Height | 11.5 mm |
Flange Height | 0.453 in |
Overall Height | 21.0 mm |
Overall Height | 0.827 in |
Type | Type 2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan