Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 19 | € 51,1034 |
20 + | € 38,1399 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball Diameter | 44.5 mm |
---|---|
Ball Diameter | 1.752 in |
Ball Up Load Capacity | 610.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 1344.8 lbs |
Head Height | 9.0 mm |
Head Height | 0.354 in |
Body Diameter | 62.0 mm |
Body Diameter | 2.441 in |
Body Height | 19.0 mm |
Body Height | 0.748 in |
Flange Diameter | 75.0 mm |
Flange Diameter | 2.953 in |
Flange Height | 4.0 mm |
Flange Height | 0.157 in |
Overall Height | 53.5 mm |
Overall Height | 2.106 in |
Type | Type 1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan