551012
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 44 | € 118,3249 |
45 + | € 56,3452 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Ball Diameter | 1.181 in |
Ball Up Load Capacity | 200.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 440.9 lbs |
Head Height | 5.5 mm |
Head Height | 0.217 in |
Body Diameter | 45.0 mm |
Body Diameter | 1.772 in |
Body Height | 13.8 mm |
Body Height | 0.543 in |
Flange Diameter | 55.0 mm |
Flange Diameter | 2.165 in |
Flange Height | 4.0 mm |
Flange Height | 0.157 in |
Overall Height | 37.0 mm |
Overall Height | 1.457 in |
Type | Type 2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan