10302040
551007
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 50 - 99 | € 10,9644 | 
| 100 + | € 8,1811 | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 15.8 mm | 
|---|---|
| Kogeldiameter | 0.622 in | 
| Maximale opwaartse belasting kogel | 60.0 kg | 
| Maximale opwaartse belasting kogel | 132.3 lbs | 
| Kophoogte | 0.126 in | 
| Kophoogte | 3.2 mm | 
| Diameter behuizing | 24.0 mm | 
| Diameter behuizing | 0.945 in | 
| Hoogte body | 9.5 mm | 
| Hoogte body | 0.374 in | 
| Flensdiameter | 1.22 in | 
| Flensdiameter | 31.0 mm | 
| Flenshoogte | 0.11 in | 
| Flenshoogte | 2.8 mm | 
| Type | Type 2 | 
| Goederencode | 8301300000 | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan