Menu Search

Kogelrol 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

Deze euro kogelrol bevat lagers van roestvrij staal met een behuizing van roestvrij staal en kan worden vastgeschroefd. Bevat een vilten afdichting en een vuilafvoergat. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines. De bevestigingsclips kunnen afzonderlijk worden besteld.
Essentra artikelnummer:

10302002

Oud artikelnummer:

551003

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 112,7356
20 - 39 € 53,6842
40 + € 40,057
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 112,74

1 x € 112,7356

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeldiameter 30.0 mm
Maximale opwaartse belasting kogel 200.0 kg
Kophoogte 5.5 mm
Diameter behuizing 45.0 mm
Hoogte body 13.8 mm
Flensdiameter 55.0 mm
Flenshoogte 4.0 mm
Type Type 1
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op