10301999
551002
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 1 - 19 | € 43,423 | 
| 20 - 39 | € 20,678 | 
| 40 + | € 15,435 | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kogeldiameter | 30.0 mm | 
|---|---|
| Kogeldiameter | 1.181 in | 
| Maximale opwaartse belasting kogel | 300.0 kg | 
| Maximale opwaartse belasting kogel | 661.4 lbs | 
| Kophoogte | 0.217 in | 
| Kophoogte | 5.5 mm | 
| Diameter behuizing | 1.772 in | 
| Diameter behuizing | 45.0 mm | 
| Hoogte body | 0.543 in | 
| Hoogte body | 13.8 mm | 
| Flensdiameter | 55.0 mm | 
| Flensdiameter | 2.165 in | 
| Flenshoogte | 4.0 mm | 
| Flenshoogte | 0.157 in | 
| Type | Type 1 | 
| Goederencode | 8301300000 | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan