551000
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 49 | € 11,3012 |
50 + | € 8,4323 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball Diameter | 22.2 mm |
---|---|
Ball Diameter | 0.874 in |
Ball Up Load Capacity | 160.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 352.7 lbs |
Head Height | 4.3 mm |
Head Height | 0.169 in |
Body Diameter | 36.0 mm |
Body Diameter | 1.417 in |
Body Height | 9.5 mm |
Body Height | 0.374 in |
Flange Diameter | 45.0 mm |
Flange Diameter | 1.772 in |
Flange Height | 2.8 mm |
Flange Height | 0.11 in |
Overall Height | 30.0 mm |
Overall Height | 1.181 in |
Type | Type 1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan