Menu Search

Kogelknop 1.880 in M12 TPE Zwart

Kogelknoppen van polypropyleen zijn ideaal voor schakel-, controle- en klembewerkingen en worden geleverd met een ergonomische zachte grip
Essentra artikelnummer:

10558515

Oud artikelnummer:

KN8X-1X-B7--S--

290 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 4,8856
100 - 399 € 2,3265
400 + € 2,1675
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 48,86

10 x € 4,8856

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Knopdiameter 47.8 mm
Hoogte knop 44.5 mm
Breedte schachtmidden tot uiteinde 16.0 mm
Draadmaat M12
Voltooien Geen afwerking
Greeptype Soft-touch grip
Insteektype Zelftappend blind gat
Knop kleur Black
Materiaal knop TPE
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op