Menu Search

Kogelknop 1.880 in M12 PP Zwart

Kogelknoppen van polypropyleen zijn ideaal voor schakel-, controle- en klemhandelingen en hebben een ergonomische grip
Essentra artikelnummer:

10558508

Oud artikelnummer:

KN8X-1X-B7-----

350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 4,4869
125 - 499 € 2,1366
500 + € 1,982
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 112,17

25 x € 4,4869

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Knopdiameter 47.8 mm
Hoogte knop 44.5 mm
Breedte schachtmidden tot uiteinde 16.0 mm
Draadmaat M12
Voltooien Geen afwerking
Insteektype Zelftappend blind gat
Knop kleur Black
Materiaal knop PP
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op