Menu Search

Kogelborgpen 12.0 100.0 14.5 RVS 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760786

Oud artikelnummer:

20760786

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 46,90
10 - 19 € 42,21
20 - 49 € 39,87
50 + € 37,52
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 46,90

1 x € 46,90

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 12.0
l1 100.0
d2 14.5
d3 18.2
l2 10.6
l3 35.1
l4 22.7
l5 57.1
Location hole dia. tol. H11 12.0
Shearing resistance kN 87.0
Gewicht g 138.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op