Menu Search

Kogelborgpen 10.0 70.0 12.0 RVS 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760724

Oud artikelnummer:

20760724

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 42,34
10 - 19 € 38,11
20 - 49 € 35,99
50 + € 33,87
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 42,34

1 x € 42,34

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 10.0
l1 70.0
d2 12.0
d3 14.7
l2 9.6
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 10.0
Shearing resistance kN 60.0
Gewicht g 73.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op