Menu Search

Kogelborgpen 8.0 80.0 9.5 RVS 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760687

Oud artikelnummer:

20760687

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 29,44
10 - 19 € 26,50
20 - 49 € 25,02
50 + € 23,55
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,44

1 x € 29,44

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 8.0
l1 80.0
d2 9.5
d3 14.7
l2 8.2
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 8.0
Shearing resistance kN 38.0
Gewicht g 63.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op