Menu Search

Kogelborgpen 8.0 60.0 9.5 RVS 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760663

Oud artikelnummer:

20760663

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 28,32
10 - 19 € 25,49
20 - 49 € 24,07
50 + € 22,66
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 28,32

1 x € 28,32

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 8.0
l1 60.0
d2 9.5
d3 14.7
l2 8.2
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 8.0
Shearing resistance kN 38.0
Gewicht g 52.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op