Menu Search

Kogelborgpen 6.0 15.0 7.0 RVS 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760649

Oud artikelnummer:

20760649

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 23,76
10 - 19 € 21,38
20 - 49 € 20,20
50 + € 19,01
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 23,76

1 x € 23,76

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.0
l1 15.0
d2 7.0
d3 11.8
l2 7.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 6.0
Shearing resistance kN 21.0
Gewicht g 22.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op