Menu Search

Kogelborgpen 5.0 70.0 5.5 RVS 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760601

Oud artikelnummer:

20760601

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 27,48
10 - 19 € 24,73
20 - 49 € 23,36
50 + € 21,98
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 27,48

1 x € 27,48

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 5.0
l1 70.0
d2 5.5
d3 11.8
l2 6.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 5.0
Shearing resistance kN 14.0
Gewicht g 29.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op