Menu Search

Kogelborgpen 5.0 60.0 5.5 RVS 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760595

Oud artikelnummer:

20760595

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 26,45
10 - 19 € 23,81
20 - 49 € 22,48
50 + € 21,16
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 26,45

1 x € 26,45

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 5.0
l1 60.0
d2 5.5
d3 11.8
l2 6.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 5.0
Shearing resistance kN 14.0
Gewicht g 26.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op