20760588
20760588
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 25,06 |
| 10 - 19 | € 22,55 |
| 20 - 49 | € 21,30 |
| 50 + | € 20,05 |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 50.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 6.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
| Shearing resistance kN | 14.0 |
| Gewicht g | 26.0 |
| Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan