Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20217044
20217044
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 21,369 |
| 50 - 99 | € 19,2308 |
| 100 - 199 | € 17,0915 |
| 200 - 499 | € 16,0224 |
| 500 + | € 14,9625 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| d4 | 19.3 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| Gewicht g | 53.1 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F tol. h14 | 11.0 |
| Minimale trekkracht kg | 6.0 |
| Maximale statische belasting kg | 200.0 |
| Maximale dynamische belasting C kg | 80.0 |
| Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 6.0 |
| Materiaal | RVS 303 |