Menu Search

Kogelgewricht Links 19.0 M14 RVS 303

Dit links kogelgewricht zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Als de kogel binnenin de dop draait, kan het gewricht in alle richtingen draaien. Het komt met een zeskantmoer en is duurzaam, zelfs onder extreme belasting. Gemaakt van rvs voor corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

20213152

Oud artikelnummer:

20213152

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 62,679
50 - 99 € 56,416
100 - 199 € 50,143
200 + € 47,012
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 62,68

1 x € 62,679

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Gewicht g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Minimale trekkracht kg 10.0
Maximale statische belasting kg 800.0
Maximale dynamische belasting C kg 320.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 10.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op