Menu Search

Kogelgewricht Links 16.0 M12 RVS 303

Dit links kogelgewricht zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Als de kogel binnenin de dop draait, kan het gewricht in alle richtingen draaien. Het komt met een zeskantmoer en is duurzaam, zelfs onder extreme belasting. Gemaakt van rvs voor corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

20213145

Oud artikelnummer:

20213145

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 24,643
50 - 99 € 22,175
100 - 199 € 19,717
200 - 499 € 18,482
500 + € 17,248
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 24,64

1 x € 24,643

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Gewicht g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Minimale trekkracht kg 8.0
Maximale statische belasting kg 400.0
Maximale dynamische belasting C kg 160.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 8.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op