Menu Search

Kogelgewricht Links 16.0 M12 Staal

Dit links kogelgewricht zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Als de kogel binnenin de dop draait, kan het gewricht in alle richtingen draaien. Het komt met een zeskantmoer en is duurzaam, zelfs onder extreme belasting. Ze zijn tevens eenvoudig te installeren en gebruiken.
Essentra artikelnummer:

20212988

Oud artikelnummer:

20212988

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,1749
50 - 99 € 8,2631
100 - 199 € 7,3399
200 - 499 € 6,8783
500 + € 6,4281
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,17

1 x € 9,1749

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Gewicht g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Minimale trekkracht kg 8.0
Maximale statische belasting kg 400.0
Maximale dynamische belasting C kg 160.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 8.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op